Por favor selecione um Distribuidor

Automação e Controle

CLP de segurança, 14 entradas, Pluto B22, 24 VDC, Linha PLUTO, ABB

Código: 2TLA020070R4800
Quantidade:
- +
sold by RH Materiais Elétricos
CLP de segurança com 14 entradas seguras, 8 saídas não seguras/8 entradas seguras (configuráveis), 1 entrada analógica, comunicação em rede segura. Dimensão do produto: 84 x 45 x 120 mm (AxLxP)
Código: 2TLA020070R4800
R$ 9.637,91
+ R$ 19,80 shipping
3 Em Estoque
Novo
2TLA020070R4800
Por favor selecione um Distribuidor
A linha PLUTO é composta por CLPs de segurança extremamente poderoso e versáteis que podem ser utilizados nas mais diversas aplicações de segurança. Os CLPs podem controlar os mais variados dispositivos de segurança do mercado e também contam com a tecnologia patenteada ABB de sinais dinâmicos (DYNlink). A programação é feita facilmente através do software PLUTO Manager. Com uma vasta gama de gateways de comunicação é possível conectar a linha PLUTO a outras redes além de permitir o monitoramento remoto do sistema de segurança.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:CLP de segurança, 14 entradas, Pluto B22, 24 VDC, Linha PLUTO, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.