Por favor selecione um Distribuidor

Automação e Controle

Conector,Tina 1A,Linha TINA,ABB

Código: 2TLA020054R0000
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
96.6% de 100
96.6% positive evaluations
Conector cego para ser utilizado em conectores vazios dos adpatadores Tina 4 A e Tina 8A
Código: 2TLA020054R0000
R$ 525,46
R$ 525,46 R$ 509,69
11 Em Estoque
Novo
2TLA020054R0000
Por favor selecione um Distribuidor
Através dos conversores TINA conecte qualquer dispositivo de segurança convencional com contato mecânico e transforme o sinal e dinâmico (DYNlink) para integração ao Módulo de segurança VITAL ou CLP de segurança PLUTO – Categoria 4 EN954-1/EN ISO 13849-1
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Conector,Tina 1A,Linha TINA,ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.