Por favor selecione um Distribuidor
R$28,65
6x R$ 4,78 sem juros

Interruptores e Tomadas

Conjunto 1x Tomada 10A + 1x Interruptor Simples N1536.I1 BL Branco, Linha Unno, ABB

Código: 2CLA153611N1104S
Adicionar à lista de desejos
Plástico 100% Policarbonato Proteção UV Certificado EcoDesenho Certificação INMETRO
- +
sold by MULTIDRIVE
Calcular FRETE
-
R$0,00
Em Estoque
2CLA153611N1104S
Conjunto montado contem: suporte + placa + 1x interruptor simples + 1x tomada 10A branco. Os produtos da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra \"amarelamento\". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Conjunto 1x Tomada 10A + 1x Interruptor Simples N1536.I1 BL Branco, Linha Unno, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.