Por favor selecione um Distribuidor

Interruptores e Tomadas

Conjunto 3 Interruptores Simples 4X2 250V 16A Branco Origen N0501.3 BL

Código: 2CLA050130N1102
Quantidade:
- +
sold by HG DISTRIBUIDORA
N0501.3 BL
Código: 2CLA050130N1102
R$ 17,55
300 Em Estoque
Novo
b0e197b3
Por favor selecione um Distribuidor
Conjunto montado contem: suporte + placa + 3x interruptor simples branco. Os produtos da linha Origen são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e maior resistência do produto, além da proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Desenvolvido na Espanha e com certificação INMETRO, a linha Origen da ABB possui materiais reciclaveis em sua composição
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Conjunto 3 Interruptores Simples 4X2 250V 16A Branco Origen N0501.3 BL
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.