Por favor selecione um Distribuidor
R$95,28
6x R$ 15,88 sem juros
R$97,67
6x R$ 16,28 sem juros

Automação e Controle

Contator de força, 18A - 380V, AX18-30-01-81, contato auxiliar 1NF, Linha AX, ABB

Código: 1SBL921074R8101
Adicionar à lista de desejos
Contator de força, 18A - 380V (AC-3), Modelo AX18-30-01-81, bobina convencional 24V 60Hz, contato auxiliar 1NF
- +
sold by Ribeiro Automacao
Calcular FRETE
-
R$76,00
6x R$ 12,67 sem juros
10 Em Estoque
Novo
1SBL921074R8101
Os contatores AX09 ... AX25 são usados ​​principalmente para controlar motores trifásicos e circuitos de potência de até 690 V CA. Esses contatores são do tipo de bloco com: 3 pólos principais e 1 contato auxiliar embutido para o circuito de controle: operado por CA, possui interface para blocos de contato auxiliares adicionais com montagem frontal ou lateral e uma ampla gama de acessórios.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Contator de força, 18A - 380V, AX18-30-01-81, contato auxiliar 1NF, Linha AX, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.