Por favor selecione um Distribuidor
R$173,49
6x R$ 28,92 sem juros
R$193,08
6x R$ 32,18 sem juros

Automação e Controle

Contator de força, 32A - 380V ), AX32-30-01-81, contato auxiliar 1NF, Linha AX, ABB

Código: 1SBL281074R8101
Adicionar à lista de desejos
Contator de força, 32A - 380V (AC-3), Modelo AX32-30-01-81, bobina convencional 24V 60Hz, contato auxiliar 1NF
- +
sold by MULTIDRIVE
Calcular FRETE
-
R$138,38
6x R$ 23,06 sem juros
2 Em Estoque
Novo
1SBL281074R8101
Os contatores AX32 e AX40 são usados ​​principalmente para controlar motores trifásicos e circuitos de potência de até 690 V CA. Esses contatores são do tipo de bloco com: 3 pólos principais e 1 contato auxiliar embutido para o circuito de controle: operado por CA, possui interface para blocos de contato auxiliares adicionais com montagem frontal ou lateral e uma ampla gama de acessórios.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Contator de força, 32A - 380V ), AX32-30-01-81, contato auxiliar 1NF, Linha AX, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.