Por favor selecione um Distribuidor

Automação e Controle

Contator de força, 115A - 380V, AX115-30-11-75, contato auxiliar 1NA+1NF, Linha AX, ABB

Código: 1SFL981074R7511
Quantidade:
- +
sold by Ribeiro Automacao
100% de 100
100% positive evaluations
Contator de força, 115A - 380V (AC-3), Modelo AX115-30-11-75, bobina convencional 200...220V 60Hz, contato auxiliar 1NA+1NF
Código: 1SFL981074R7511
R$ 661,30
166 Em Estoque
Novo
1SFL981074R7511
Por favor selecione um Distribuidor
Os contatores AX95...AX150 são usados ​​principalmente para controlar motores trifásicos e circuitos de potência de até 690 V CA. Esses contatores são do tipo de bloco com: 3 pólos principais, circuito de controle: operado por CA, possui interface para blocos de contato auxiliares adicionais com montagem lateral e uma ampla gama de acessórios.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Contator de força, 115A - 380V, AX115-30-11-75, contato auxiliar 1NA+1NF, Linha AX, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.