Por favor selecione um Distribuidor

Automação e Controle

Contator de força, 80A - 380V, AX80-30-11-26, contato auxiliar 1NA+1NF, Linha AX, ABB

Código: 1SBL411074R2611
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
96.6% de 100
96.6% positive evaluations
Contator de força, 80A - 380V (AC-3), Modelo AX80-30-11-26, bobina convencional 110...127V 60Hz, contato auxiliar 1NA+1NF
Código: 1SBL411074R2611
R$ 413,18
103 Em Estoque
Novo
1SBL411074R2611
Por favor selecione um Distribuidor
Os contatores AX50...AX80 são usados ​​principalmente para controlar motores trifásicos e circuitos de potência de até 690 V CA. Esses contatores são do tipo de bloco com: 3 pólos principais, circuito de controle: operado por CA, possui interface para blocos de contato auxiliares adicionais com montagem lateral e uma ampla gama de acessórios.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Contator de força, 80A - 380V, AX80-30-11-26, contato auxiliar 1NA+1NF, Linha AX, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.