Por favor selecione um Distribuidor

Automação e Controle

Contator para Banco de Capacitores, 110A, Bobina em 110-120Vca, UA110-30-00-84, sem contato auxiliar, Linha UA, ABB

Código: 1SFL451022R2600
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
94.2% de 100
94.2% positive evaluations
Contator para chaveamento de capacitor tripolar para 63 kvar em 380 V (AC-6b), com bobina CA para 127V 60Hz
Código: 1SFL451022R2600
R$ 1.251,02
3 Em Estoque
Novo
1SFL451022R2600
Por favor selecione um Distribuidor
Os contatores de três polos UA são projetados para chaveamento de bancos de capacitores de até 90kvar em 690Vca onde devem ser usados ​​para comutação de bancos de capacitores cujos picos de corrente de irrupção sejam menores ou iguais a 100 vezes a corrente nominal de rms. Os capacitores devem ser descarregados (tensão residual máxima nos terminais ≤ 50 V) antes de serem energizados novamente quando os contatores estiverem fazendo. Nessas condições, a durabilidade elétrica dos contatores é igual a 100.000 ciclos de operação. Os contatores UA compartilham os mesmos acessórios e peças de reposição da linha A(F) de mesmo tamanho elétrico.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Contator para Banco de Capacitores, 110A, Bobina em 110-120Vca, UA110-30-00-84, sem contato auxiliar, Linha UA, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.