Por favor selecione um Distribuidor

Automação e Controle

Contator de potência AF205-40-11-13, Linha AF, ABB

Código: 1SFL527102R1311
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
94.2% de 100
94.2% positive evaluations
Contator potência tetrapolar (4NA), auxiliar 1NA+1NF incorporado, para 350 A em 690 V (AC-1), com bobina eletrônica para 100-250 Vca/cc
Código: 1SFL527102R1311
R$ 6.237,09
1 Em Estoque
Novo
1SFL527102R1311
Por favor selecione um Distribuidor
Os contatores AF de 4 polos são usados para controlar circuitos de potência de até 690 Vca e 440 Vcc. Eles são usados principalmente para controlar cargas não indutivas ou ligeiramente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle Uc min. ... Uc máx. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24-500 Vca ou 20-500 Vcc. Os contatores AF podem gerenciar grandes variações de tensão de controle. Uma bobina pode ser usada para diferentes tensões de controle usadas em todo o mundo, sem qualquer alteração da bobina. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 4 pólos da série AF são do tipo bloco. Polos principais e blocos de contato auxiliares: 4 polos principais 4NA. Blocos de contato auxiliares adicionais 1NA+1NF incorporados. Está disponível uma vasta gama de acessórios.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Contator de potência AF205-40-11-13, Linha AF, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.