Por favor selecione um Distribuidor

Automação e Controle

Contator Tetrapolar, 45A, Bobina em 48-130Vca, AF26-40-00-12, 4NA, Linha AF, ABB

Código: 1SBL237201R1200
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
60% de 100
60% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
Contator de potência AF26-40-00-12, Linha AF, ABB
Código: 1SBL237201R1200
R$ 298,83
CD
CD
1 Em Estoque
Novo
1SBL237201R1200
Por favor selecione um Distribuidor
Os contatores AF de 4 polos são usados para controlar circuitos de potência de até 690 Vca e 440 Vcc. Eles são usados principalmente para controlar cargas não indutivas ou ligeiramente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle Uc min. ... Uc máx. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24-500 Vca ou 20-500 Vcc. Os contatores AF podem gerenciar grandes variações de tensão de controle. Uma bobina pode ser usada para diferentes tensões de controle usadas em todo o mundo, sem qualquer alteração da bobina. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 4 pólos da série AF são do tipo bloco. Polos principais e blocos de contato auxiliares: 4 polos principais NA. Blocos de contato auxiliares adicionais montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Contator Tetrapolar, 45A, Bobina em 48-130Vca, AF26-40-00-12, 4NA, Linha AF, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.