Por favor selecione um Distribuidor

Automação e Controle

Contator Tripolar, 38A, Bobina em 250-500Vca, AF38-30-11-14, 1NA+1NF, Linha AF, ABB

Código: 1SBL297001R1411
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
60% de 100
60% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
Contator de potência AF38-30-11-14, Linha AF, ABB
Código: 1SBL297001R1411
R$ 562,59
R$ 562,59 R$ 421,94
CD
CD
1 Em Estoque
Novo
1SBL297001R1411
Por favor selecione um Distribuidor
Os contatores AF38 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 2 pilhas e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 2 contatos auxiliares embutidos (1NA+1NF), blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Contator Tripolar, 38A, Bobina em 250-500Vca, AF38-30-11-14, 1NA+1NF, Linha AF, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.