Preços para: Informe o seu CEP
Por favor selecione um Distribuidor
1 Avaliações
R$12.029,76
6x R$ 2004,96 sem juros

Automação e Controle

Contator Tripolar, 400A, Bobina em 24-60Vcc, AF400-30-11-68, 1NA+1NF, Linha AF, ABB

Código: 1SFL577001R6811
Adicionar à lista de desejos
Contator de potência AF400-30-11-68, Linha AF, ABB
- +
sold by MULTIDRIVE
100% de 100
100% positive evaluations
Calcular FRETE
R$9.060,48
6x R$ 1510,08 sem juros
10 Em Estoque
Novo
1SFL577001R6811
Os contatores AF400 são usados para controlar circuitos de energia de até 690 V CA e 220 V CC. Eles são usados principalmente para controlar motores trifásicos, cargas não indutivas ou levemente indutivas. Os contatores AF incluem uma interface de bobina eletrônica que aceita uma ampla tensão de controle. Apenas quatro bobinas cobrem tensões de controle entre 24 e 500 Vca ou 20 e 500 Vcc. Os contatores AF possuem proteção contra sobretensão integrada e não requerem supressores de sobretensão adicionais. Os contatores de 2 pilhas e 3 pólos da série AF são do tipo bloco. Pólos principais e blocos de contato auxiliares: 3 pólos principais, 2 contatos auxiliares embutidos (1NA+1NF), blocos de contato auxiliares montados na frente e na lateral. Está disponível uma vasta gama de acessórios.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Contator Tripolar, 400A, Bobina em 24-60Vcc, AF400-30-11-68, 1NA+1NF, Linha AF, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.