Por favor selecione um Distribuidor

Automação e Controle

Conversor,Tina 3Aps,Linha TINA,ABB

Código: 2TLA020054R1400
Quantidade:
- +
sold by Ribeiro Automacao
100% de 100
100% positive evaluations
Adaptation of devices with 2 positively driven force-guided contacts like E-stop buttons and key switches, to the DYNlink solution, with extra conductor for the supply of the safety device. Tina 3A is mounted directly on the device enclosure to a M20 cable entry and has a M12-5 male connector for connection to the DYNlink loop. Connection to +24VDC and 0V on the device side.
Código: 2TLA020054R1400
R$ 664,52
1 Em Estoque
Novo
2TLA020054R1400
Por favor selecione um Distribuidor
Através dos conversores TINA conecte qualquer dispositivo de segurança convencional com contato mecânico e transforme o sinal e dinâmico (DYNlink) para integração ao Módulo de segurança VITAL ou CLP de segurança PLUTO – Categoria 4 EN954-1/EN ISO 13849-1
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Conversor,Tina 3Aps,Linha TINA,ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.