Por favor selecione um Distribuidor

Interruptores e Tomadas

Dimmer 220V - 250W para Lâmpada LED ou Universal Branco N1160.3 BL, Linha Unno, ABB

Código: 2CLA116030N1104S
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
96.4% de 100
96.4% positive evaluations
Plástico 100% Policarbonato
Proteção UV
Certificado EcoDesenho
Certificação INMETRO
Conexão por Parafuso
Código: 2CLA116030N1104S
R$ 83,16
3 Em Estoque
Novo
c5a42e4a
Por favor selecione um Distribuidor
Os dimmers brancos N1160.3 BL 220V, da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Podem ser utilizados para lâmpadas LED, de 250W de potência. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Dimmer 220V - 250W para Lâmpada LED ou Universal Branco N1160.3 BL, Linha Unno, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.