Interruptores e Tomadas

Dimmer 220V 50 - 700W  para Lâmpada incandescente ou halógena Branco N1160.1 BL, Linha Unno, ABB

Código: 2CLA116010N1104S
Fora de Estoque
Plástico 100% Policarbonato
Proteção UV
Certificado EcoDesenho
Certificação INMETRO
Conexão por Parafuso
Código: 2CLA116010N1104S
R$ 0,00
Em Estoque
2CLA116010N1104S
Os dimmers brancos N1160.1 BL 220V, da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Utilizados exclusivamente para lâmpadas incandescentes, possuem uma faixa de variação de 50 a 700W de potência. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Dimmer 220V 50 - 700W  para Lâmpada incandescente ou halógena Branco N1160.1 BL, Linha Unno, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.