Por favor selecione um Distribuidor

Interruptores e Tomadas

Dimmer Led 127V 150W (Led-80W) Branco Origen N0160.7 BL

Código: 2CLA016070N1102
Quantidade:
- +
sold by BahiaTech Materiais Elétricos
100% de 100
100% positive evaluations
N0160.7 BL
Código: 2CLA016070N1102
R$ 75,46
6 Em Estoque
Novo
5d631b0c
Por favor selecione um Distribuidor
Os dimmers brancos 127V para LED, da linha Origen da ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Utilizados exclusivamente para lâmpadas LED, possuem uma faixa de até 80W de potência. Desenvolvido na Espanha e com certificação INMETRO, a linha Origen da ABB possui materiais reciclaveis em sua composição
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Dimmer Led 127V 150W (Led-80W) Branco Origen N0160.7 BL
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.