
Por favor selecione um Distribuidor
R$473,66
6x R$ 78,94 sem juros
R$475,44
6x R$ 79,24 sem juros
Interruptores e Tomadas
Dimmer Rotativo 127 V 60 - 500 W N2160.L PL Prata, Linha Zenit, ABB
Código: 2CLA216000N1304S
Adicionar à lista de desejos
Plástico 100% Policarbonato
Proteção UV
Certificado EcoDesenho
Certificação INMETRO
Conexão por Parafuso
Calcular FRETE
R$0,00
Em Estoque
2CLA216000N1304S
Dimmer Rotativo 127 V 60 - 500 W N2160.L PL Prata, Linha Zenit, ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra \"\"amarelamento\"\". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico.
Importado diretamente da Espanha, possui certificação INMETRO e totalmente homologado no Brasil, a linha Zenit também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação