Por favor selecione um Distribuidor

Interruptores e Tomadas

Dimmer Rotativo Resistivo Lampada Incandescente Halógena 1 Módulo 220V 700W Antracita N2160.E AN, Linha Zenit, ABB

Código: 2CLA216010N1804S
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
94.2% de 100
94.2% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
Plástico 100% Policarbonato
Proteção UV
Certificado EcoDesenho
Certificação INMETRO
Conexão por Parafuso
Código: 2CLA216010N1804S
R$ 0,00
Em Estoque
2CLA216010N1804S
Por favor selecione um Distribuidor
Dimmer Rotativo 220 V 60 - 700 W N2160.E AN Antracita, Linha Zenit, ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Importado diretamente da Espanha, possui certificação INMETRO e totalmente homologado no Brasil, a linha Zenit também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Dimmer Rotativo Resistivo Lampada Incandescente Halógena 1 Módulo 220V 700W Antracita N2160.E AN, Linha Zenit, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.