Por favor selecione um Distribuidor

Interruptores e Tomadas

Dimmer Rotativo Saida 1-10V Reator Ou Driver Eletrônico 2 Módulos Bivolt 700W Branco N2260.9 BL, Linha Zenit, ABB

Código: 2CLA226090N1101
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
66.6% de 100
66.6% positive evaluations
Plástico 100% Policarbonato
Proteção UV
Certificado EcoDesenho
Certificação INMETRO
Conexão por Parafuso
Código: 2CLA226090N1101
R$ 1.072,74
1 Em Estoque
Novo
dbafc076
Por favor selecione um Distribuidor
Dimmer Rotativo p/ Lamp Fluorescente 2M 1 - 10 V N2260.9 BL Branco, Linha Zenit, ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Importado diretamente da Espanha, possui certificação INMETRO e totalmente homologado no Brasil, a linha Zenit também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Dimmer Rotativo Saida 1-10V Reator Ou Driver Eletrônico 2 Módulos Bivolt 700W Branco N2260.9 BL, Linha Zenit, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.