Por favor selecione um Distribuidor
R$837,98
6x R$ 139,66 sem juros
R$1.312,90
6x R$ 218,82 sem juros

Distribuição de Energia

Disjuntor em caixa moldada A2C 250 TMF 125A 4P F F, Linha Formula, ABB

Código: 1SDA066787R1
Adicionar à lista de desejos
Disjuntor em caixa moldada A2C 250 TMF 125A 4P F F, Linha Formula, ABB
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
-
R$734,00
6x R$ 122,33 sem juros
10 Em Estoque
Novo
1SDA066787R1
A linha de disjuntores FORMULA está disponível em três modelos A1, A2 e A3 e possui correntes nominais de 15 até 630 A com versões fixa e terminais frontais, o disjuntor possui proteções térmica e magnética fixas que proporciona uma seleção rápida e precisa sem mencionar a sua simplicidade na escolha e instalação. A linha de disjuntores Formula foi desenhada para ser compacta moderna e principalmente com alta performance.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Disjuntor em caixa moldada A2C 250 TMF 125A 4P F F, Linha Formula, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.