Por favor selecione um Distribuidor

Distribuição de Energia

Disjuntor em caixa moldada A1N 125 TMF 016 2P F F, Linha Formula, ABB

Código: 1SDA068790R1
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
60% de 100
60% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
Modelo: A1N
Corrente Nominal: 16 A
Relé: TMF
Icu (380V): 36 kA
Execução: Fixo
Terminais Frontais
Comando Manual
Tensão de Isolamento: 690V
Código: 1SDA068790R1
R$ 371,26
BB
BB
1 Em Estoque
Novo
1SDA068790R1
Por favor selecione um Distribuidor
A linha de disjuntores FORMULA está disponível em três modelos A1, A2 e A3 e possui correntes nominais de 15 até 630 A com versões fixa e terminais frontais, o disjuntor possui proteções térmica e magnética fixas que proporciona uma seleção rápida e precisa sem mencionar a sua simplicidade na escolha e instalação. A linha de disjuntores Formula foi desenhada para ser compacta moderna e principalmente com alta performance.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Disjuntor em caixa moldada A1N 125 TMF 016 2P F F, Linha Formula, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.