Por favor selecione um Distribuidor
5 Avaliações
R$27.200,56
6x R$ 4533,43 sem juros
R$32.850,46
6x R$ 5475,08 sem juros

Distribuição de Energia

Disjuntor em caixa aberta E1.2B 1600A, 3 polos, relé Ekip DIP LSI, Icu 42 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA070862R1BR, ABB

Código: 1SDA070862R1BR
Adicionar à lista de desejos
Disjuntor em caixa aberta E1.2B 1600A, 3 polos, instalação fixo, terminais frontal, capacidade de ruptura (Icu) - 42kA em 380Vca - 42kA em 400/415Vca - 42kA em 440Vca - 42kA em 500/525Vca - 42kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LSI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$17.544,36
6x R$ 2924,06 sem juros
2 Em Estoque
Novo
1SDA070862R1BR
A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E1.2B 1600A, 3 polos, instalação fixo, terminais frontal, capacidade de ruptura (Icu) - 42kA em 380Vca - 42kA em 400/415Vca - 42kA em 440Vca - 42kA em 500/525Vca - 42kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip DIP LSI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Disjuntor em caixa aberta E1.2B 1600A, 3 polos, relé Ekip DIP LSI, Icu 42 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA070862R1BR, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.