Preços para: Informe o seu CEP

Distribuição de Energia

Disjuntor em caixa aberta E6.2X 6300A, 3 polos, relé Ekip Hi-Touch LSI, Icu 150 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA071318R1, ABB

Código: 1SDA071318R1
Disjuntor em caixa aberta E6.2X 6300A, 3 polos, instalação fixo, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 150kA em 380Vca - 150kA em 400/415Vca - 150kA em 440Vca - 130kA em 500/525Vca - 100kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip Hi-Touch LSI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Módulo de medição Ekip Measuring Pro e função Network Analyzer integrados. Configuração em tela LED sensível ao toque. Norma IEC 60947-2
Fora de Estoque
Calcular FRETE
R$0,00
Em Estoque
1SDA071318R1
A ABB criou a combinação perfeita de controle, facilidade de uso, conectividade e desempenho, para atender as demandas atuais de eficiência e antecipando as necessidades do futuro. Disjuntor em caixa aberta E6.2X 6300A, 3 polos, instalação fixo, terminais traseiro, capacidade de ruptura (Icu) - 150kA em 380Vca - 150kA em 400/415Vca - 150kA em 440Vca - 130kA em 500/525Vca - 100kA em 690Vca. Tensão de operação nominal Ue 690Vca, Tensão de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequência 50/60Hz. Relé Eletrônico Ekip Hi-Touch LSI: Proteção contra sobrecarga ajustável entre 0,4-1xIn, Proteção seletiva de curto-circuito ajustável entre 0,610xIn, Proteção Instantânea ajustável entre 1,5-15xIn. Módulo de medição Ekip Measuring Pro e função Network Analyzer integrados. Configuração em tela LED sensível ao toque. Norma IEC 60947-2. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência e medição integrada
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Disjuntor em caixa aberta E6.2X 6300A, 3 polos, relé Ekip Hi-Touch LSI, Icu 150 kA em 380V, instalação fixo, 1SDA071318R1, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.