Por favor selecione um Distribuidor

Produtos Clássicos

Disjuntor em caixa moldada T1B160 50 A, 3 Polos, relé TMD, Icu 15 Ka em 380V, 1SDA050875R1, ABB

Código: 1SDA050875R1
Quantidade:
- +
sold by Ribeiro Automacao
100% de 100
100% positive evaluations
Disjuntor em caixa moldada T1B 50 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -25kA em 220/230Vca - 16kA em 380/415Vca - 10kA em 440Vca - 8kA em 500Vca - Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético Fixo
Código: 1SDA050875R1
R$ 1.024,27
4 Em Estoque
Novo
78598c9b
Por favor selecione um Distribuidor
A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada T1B 50 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -25kA em 220/230Vca - 16kA em 380/415Vca - 10kA em 440Vca - 8kA em 500Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético Fixo. Relés de proteção termomagnéticos para distribuição de potência.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Disjuntor em caixa moldada T1B160 50 A, 3 Polos, relé TMD, Icu 15 Ka em 380V, 1SDA050875R1, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.