Preços para: Informe o seu CEP
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 319,55 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 80 peças.

6x R$ 319,55 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 80 peças.

Produtos Clássicos

Disjuntor em caixa moldada T1C160 40 A, 3 Polos, relé TMD, Icu 25 Ka em 380V, 1SDA050896R1, ABB

Código: 1SDA050896R1
Quantidade:
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
93.4% de 100
93.4% positive evaluations
Calcular Frete:
Adicionar à lista de desejos
Disjuntor em caixa moldada T1C 40 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -40kA em 220/230Vca - 25kA em 380/415Vca - 15kA em 440Vca - 10kA em 500Vca - Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético Fixo
Código: 1SDA050896R1
R$ 1.288,63
80 Em Estoque
Novo
5f930f13
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 319,55 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 80 peças.

6x R$ 319,55 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 80 peças.

A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada T1C 40 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -40kA em 220/230Vca - 25kA em 380/415Vca - 15kA em 440Vca - 10kA em 500Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético Fixo. Relés de proteção termomagnéticos para distribuição de potência
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Disjuntor em caixa moldada T1C160 40 A, 3 Polos, relé TMD, Icu 25 Ka em 380V, 1SDA050896R1, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.