Por favor selecione um Distribuidor

Produtos Clássicos

Disjuntor em caixa moldada T2N160 63 A, 3 Polos, relé TMD, Icu 36 Ka em 380V, 1SDA050956R1, ABB

Código: 1SDA050956R1
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
96.6% de 100
96.6% positive evaluations
Disjuntor em caixa moldada T2N 63 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -65kA em 220/230Vca - 36kA em 380/415Vca - 30kA em 440Vca - 25kA em 500Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético Fixo
Código: 1SDA050956R1
R$ 2.577,32
46 Em Estoque
Novo
627b14f1
Por favor selecione um Distribuidor
A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada T2N 63 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) - 65kA em 220/230Vca - 36kA em 380/415Vca - 30kA em 440Vca - 25kA em 500Vca, Relé somente magnético e sem ajuste (14xIn). Disjuntores em caixa moldada para proteção de motores.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Disjuntor em caixa moldada T2N160 63 A, 3 Polos, relé TMD, Icu 36 Ka em 380V, 1SDA050956R1, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.