Por favor selecione um Distribuidor

Produtos Clássicos

Disjuntor em caixa moldada T3S250 250 A, 3 Polos, relé TMD, Icu 50 Ka em 380V, 1SDA051269R1, ABB

Código: 1SDA051269R1
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
94.2% de 100
94.2% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
Disjuntor em caixa moldada T3S 250 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 40kA em 440Vca - 30kA em 500Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético Fixo
Código: 1SDA051269R1
R$ 9.015,02
51 Em Estoque
Novo
128f4327
Por favor selecione um Distribuidor
A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada T3S 250 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 40kA em 440Vca - 30kA em 500Vca - 6kA em 690Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético Fixo. Relés de proteção termomagnéticos para distribuição de potência.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Disjuntor em caixa moldada T3S250 250 A, 3 Polos, relé TMD, Icu 50 Ka em 380V, 1SDA051269R1, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.