Por favor selecione um Distribuidor

Distribuição de Energia

Disjuntor em caixa moldada T4L 160 A, 4 polos, relé PR221DS-I, Icu 120 kA em 380V, 1SDA054085R1, ABB

Código: 1SDA054085R1
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
96.4% de 100
96.4% positive evaluations
Disjuntor em caixa moldada T4L 160 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -200kA em 220/230Vca - 120kA em 380/415Vca - 100kA em 440Vca - 85kA em 500Vca - 70kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR221DS I: Magnético ajustável em 1 à 10xIn e Neutro OFF/50%/100%
Código: 1SDA054085R1
R$ 20.734,54
6 Em Estoque
Novo
1SDA054085R1
Por favor selecione um Distribuidor
A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada T4L 160 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -200kA em 220/230Vca - 120kA em 380/415Vca - 100kA em 440Vca - 85kA em 500Vca - 70kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR221DS I: Magnético ajustável em 1 à 10xIn e Neutro OFF/50%/100%. Disjuntores em caixa moldada para proteção de motores. Dimensões: Altura: 20,5(cm), Largura: 13(cm), Profundidade: 10,35(cm), Peso: 3,84kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Disjuntor em caixa moldada T4L 160 A, 4 polos, relé PR221DS-I, Icu 120 kA em 380V, 1SDA054085R1, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.