Por favor selecione um Distribuidor
R$12.358,02
6x R$ 2059,67 sem juros

Distribuição de Energia

Disjuntor em caixa moldada T4S 100 A, 3 polos, relé Ekip M-LRIU, Icu 50 kA em 380V, 1SDA054525R1, ABB

Código: 1SDA054525R1
Adicionar à lista de desejos
Disjuntor em caixa moldada T4S 100 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 40kA em 440Vca - 30kA em 500Vca - 25kA em 690Vca, Relé Eletrônico Ekip M-LIU: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn, Magnético ajustável em 6 à 13xIn, Proteção contra desequilíbrio de fases ON/OFF e Proteção contra rotor bloqueado ajustável em 3 à 9xIn
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
-
R$9.682,51
6x R$ 1613,75 sem juros
+ R$19,80 shipping
1 Em Estoque
Novo
1SDA054525R1
A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada T4S 100 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 40kA em 440Vca - 30kA em 500Vca - 25kA em 690Vca, Relé Eletrônico Ekip M-LIU: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn, Magnético ajustável em 6 à 13xIn, Proteção contra desequilíbrio de fases ON/OFF e Proteção contra rotor bloqueado ajustável em 3 à 9xIn. Disjuntores em caixa moldada para proteção de motores. Dimensões: Altura: 20,5(cm), Largura: 10,5(cm), Profundidade: 10,35(cm), Peso: 3,64kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Disjuntor em caixa moldada T4S 100 A, 3 polos, relé Ekip M-LRIU, Icu 50 kA em 380V, 1SDA054525R1, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.