Por favor selecione um Distribuidor
R$21.499,95
6x R$ 3583,33 sem juros

Distribuição de Energia

Disjuntor em caixa moldada T5L 320 A, 4 polos, relé PR221DS-LS/I, Icu 120 kA em 380V, 1SDA054372R1, ABB

Código: 1SDA054372R1
Adicionar à lista de desejos
Disjuntor em caixa moldada T5L 320 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -200kA em 220/230Vca - 120kA em 380/415Vca - 100kA em 440Vca - 85kA em 500Vca - 70kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR221DS LS/I: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn, Magnético ajustável em 1 à 10xIn e Neutro OFF/50%/100%
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
-
R$16.845,21
6x R$ 2807,54 sem juros
+ R$19,80 shipping
1 Em Estoque
Novo
1SDA054372R1
A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada T5L 320 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -200kA em 220/230Vca - 120kA em 380/415Vca - 100kA em 440Vca - 85kA em 500Vca - 70kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR221DS LS/I: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn, Magnético ajustável em 1 à 10xIn e Neutro OFF/50%/100%. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência. Dimensões: Altura: 20,5(cm), Largura: 16,5(cm), Profundidade: 10,35(cm), Peso: 4,7kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Disjuntor em caixa moldada T5L 320 A, 4 polos, relé PR221DS-LS/I, Icu 120 kA em 380V, 1SDA054372R1, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.