Por favor selecione um Distribuidor
R$13.244,62
6x R$ 2207,44 sem juros

Distribuição de Energia

Disjuntor em caixa moldada T6N 630 A, 3 polos, relé PR221DS-I, Icu 36 kA em 380V, 1SDA060227R1BR, ABB

Código: 1SDA060227R1BR
Adicionar à lista de desejos
Disjuntor em caixa moldada T6N 630 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -70kA em 220/230Vca - 36kA em 380/415Vca - 30kA em 440Vca - 25kA em 500Vca - 20kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR221DS I: Magnético ajustável em 1 à 10xIn e Neutro OFF/50%/100%
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
-
R$10.377,16
6x R$ 1729,53 sem juros
+ R$19,80 shipping
1 Em Estoque
Novo
1SDA060227R1BR
A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada T6N 630 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -70kA em 220/230Vca - 36kA em 380/415Vca - 30kA em 440Vca - 25kA em 500Vca - 20kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR221DS I: Magnético ajustável em 1 à 10xIn e Neutro OFF/50%/100%. Disjuntores em caixa moldada para proteção de motores. Dimensões: Altura: 26,8(cm), Largura: 21(cm), Profundidade: 10,35(cm), Peso: 9kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Disjuntor em caixa moldada T6N 630 A, 3 polos, relé PR221DS-I, Icu 36 kA em 380V, 1SDA060227R1BR, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.