Distribuição de Energia

Disjuntor em caixa moldada T7H Manual 800 A, 3 polos, relé PR332/P-LSI, Icu 70 kA em 380V, 1SDA062646R1, ABB

Código: 1SDA062646R1
Fora de Estoque
Disjuntor em caixa moldada T7H Manual 800 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -100kA em 220/230Vca - 70kA em 380/415Vca - 65kA em 440Vca - 50kA em 500Vca - 42kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR332/P LSIG: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn, Magnético ajustável em 1,5 à 15xIn e Neutro OFF/50%/100%/200%
Código: 1SDA062646R1
R$ 0,00
Em Estoque
1SDA062646R1
A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada T7H Manual 800 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -100kA em 220/230Vca - 70kA em 380/415Vca - 65kA em 440Vca - 50kA em 500Vca - 42kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR332/P LSIG: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn, Magnético ajustável em 1,5 à 15xIn e Neutro OFF/50%/100%/200%. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência. Dimensões: Altura: 26,8(cm), Largura: 21(cm), Profundidade: 15,4(cm), Peso: 9,7kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Disjuntor em caixa moldada T7H Manual 800 A, 3 polos, relé PR332/P-LSI, Icu 70 kA em 380V, 1SDA062646R1, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.