Por favor selecione um Distribuidor
R$38.473,73
6x R$ 6412,29 sem juros

Distribuição de Energia

Disjuntor em caixa moldada T7L Manual 1250 A, 4 polos, relé PR232/P-LSI, Icu 120 kA em 380V, 1SDA062939R1, ABB

Código: 1SDA062939R1
Adicionar à lista de desejos
Disjuntor em caixa moldada T7L Manual 1250 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -200kA em 220/230Vca - 120kA em 380/415Vca - 100kA em 440Vca - 85kA em 500Vca - 50kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR232/P LSI: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn, Magnético ajustável em 1,5 à 12xIn e Neutro OFF/50%/100%
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
-
R$30.144,17
6x R$ 5024,03 sem juros
+ R$19,80 shipping
1 Em Estoque
Novo
1SDA062939R1
A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada T7L Manual 1250 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -200kA em 220/230Vca - 120kA em 380/415Vca - 100kA em 440Vca - 85kA em 500Vca - 50kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR232/P LSI: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn, Magnético ajustável em 1,5 à 12xIn e Neutro OFF/50%/100%. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência. Dimensões: Altura: 26,8(cm), Largura: 23,5(cm), Profundidade: 15,4(cm), Peso: 9,9kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Disjuntor em caixa moldada T7L Manual 1250 A, 4 polos, relé PR232/P-LSI, Icu 120 kA em 380V, 1SDA062939R1, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.