Por favor selecione um Distribuidor
R$26.373,18
6x R$ 4395,53 sem juros

Distribuição de Energia

Disjuntor em caixa moldada T7MS Motorizável 1250 A, 3 polos, relé PR332/P-LSIG, Icu 50 kA em 380V, 1SDA062887R1, ABB

Código: 1SDA062887R1
Adicionar à lista de desejos
Disjuntor em caixa moldada T7MS Motorizável 1250 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 50kA em 440Vca - 40kA em 500Vca - 30kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR332/P LSIG: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn, Magnético ajustável em 1,5 à 15xIn, Neutro OFF/50%/100%/200% e Fuga de corrente 0,2 à 1xIn
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
-
R$20.663,38
6x R$ 3443,90 sem juros
+ R$19,80 shipping
1 Em Estoque
Novo
1SDA062887R1
A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada T7MS Motorizável 1250 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 50kA em 440Vca - 40kA em 500Vca - 30kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR332/P LSIG: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn, Magnético ajustável em 1,5 à 15xIn, Neutro OFF/50%/100%/200% e Fuga de corrente 0,2 à 1xIn. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência. Dimensões: Altura: 26,8(cm), Largura: 21(cm), Profundidade: 17,8(cm), Peso: 11kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Disjuntor em caixa moldada T7MS Motorizável 1250 A, 3 polos, relé PR332/P-LSIG, Icu 50 kA em 380V, 1SDA062887R1, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.