Por favor selecione um Distribuidor
R$47.450,66
6x R$ 7908,44 sem juros

Distribuição de Energia

Disjuntor em caixa moldada T7MV Motorizável 800 A, 4 polos, relé PR332/P-LSIG, Icu 150 kA em 380V, 1SDA062735R1, ABB

Código: 1SDA062735R1
Adicionar à lista de desejos
Disjuntor em caixa moldada T7MV Motorizável 800 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -200kA em 220/230Vca - 150kA em 380/415Vca - 130kA em 440Vca - 100kA em 500Vca - 60kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR332/P LSIG: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn, Magnético ajustável em 1,5 à 15xIn, Neutro OFF/50%/100%/200% e Fuga de corrente 0,2 à 1xIn
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
-
R$37.177,59
6x R$ 6196,27 sem juros
+ R$19,80 shipping
1 Em Estoque
Novo
1SDA062735R1
A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada T7MV Motorizável 800 A, 4 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -200kA em 220/230Vca - 150kA em 380/415Vca - 130kA em 440Vca - 100kA em 500Vca - 60kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR332/P LSIG: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn, Magnético ajustável em 1,5 à 15xIn, Neutro OFF/50%/100%/200% e Fuga de corrente 0,2 à 1xIn. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência. Dimensões: Altura: 26,8(cm), Largura: 23,5(cm), Profundidade: 17,8(cm), Peso: 11,2kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Disjuntor em caixa moldada T7MV Motorizável 800 A, 4 polos, relé PR332/P-LSIG, Icu 150 kA em 380V, 1SDA062735R1, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.