Por favor selecione um Distribuidor

Distribuição de Energia

Disjuntor em caixa moldada T7S Manual 1600 A, 3 polos, relé PR231/P-LS/I, Icu 50 kA em 380V, 1SDA062994R1BR, ABB

Código: 1SDA062994R1|1SDA062994R1BR
Quantidade:
- +
sold by BahiaTech Materiais Elétricos
Adicionar à lista de desejos
Disjuntor em caixa moldada T7S Manual 1600 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 50kA em 440Vca - 40kA em 500Vca - 30kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR231/P LS/I: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn, Magnético ajustável em 1,5 à 12xIn e Neutro OFF/50%/100%
Código: 1SDA062994R1|1SDA062994R1BR
R$ 17.820,34
1 Em Estoque
Novo
1SDA062994R1BR
Por favor selecione um Distribuidor
A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada T7S Manual 1600 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -85kA em 220/230Vca - 50kA em 380/415Vca - 50kA em 440Vca - 40kA em 500Vca - 30kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR231/P LS/I: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn, Magnético ajustável em 1,5 à 12xIn e Neutro OFF/50%/100%. Relé eletrônico para proteção de distribuição de potência. Dimensões: Altura: 26,8(cm), Largura: 21(cm), Profundidade: 15,4(cm), Peso: 9,7kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Disjuntor em caixa moldada T7S Manual 1600 A, 3 polos, relé PR231/P-LS/I, Icu 50 kA em 380V, 1SDA062994R1BR, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.