Por favor selecione um Distribuidor
R$1.193,18
6x R$ 198,86 sem juros
R$1.653,95
6x R$ 275,66 sem juros

Distribuição de Energia

Disjuntor em caixa moldada XT1H 63 A, 3 polos, relé TMD, Icu 70 kA em 380V, 1SDA067450R1, ABB

Código: 1SDA067450R1
Adicionar à lista de desejos
Disjuntor em caixa moldada XT1H 63 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -100kA em 220/230Vca - 70kA em 380/415Vca - 65kA em 440Vca - 50kA em 500Vca - 10kA em 690Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético Fixo
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
-
R$830,35
6x R$ 138,39 sem juros
7 Em Estoque
Novo
1SDA067450R1
A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT1H 63 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -100kA em 220/230Vca - 70kA em 380/415Vca - 65kA em 440Vca - 50kA em 500Vca - 10kA em 690Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético Fixo. Relés de proteção termomagnéticos para distribuição de potência. Dimensões: Altura: 13(cm), Largura: 7,62(cm), Profundidade: 7(cm), Peso: 1,1kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Disjuntor em caixa moldada XT1H 63 A, 3 polos, relé TMD, Icu 70 kA em 380V, 1SDA067450R1, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.