Por favor selecione um Distribuidor

Distribuição de Energia

Disjuntor em caixa moldada XT4V 160 A, 3 polos, relé Ekip E-LSIG, Icu 150 kA em 380V, 1SDA069644R1, ABB

Código: 1SDA069644R1
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
96.4% de 100
96.4% positive evaluations
Disjuntor em caixa moldada XT4V 160 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -200kA em 220/230Vca - 150kA em 380/415Vca - 150kA em 440Vca - 70kA em 500Vca - 25/100(1)kA em 690Vca, Relé Eletrônico Ekip E-LSIG: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn, Magnético ajustável em 1 à 10xIn e Fuga de corrente 0,2 à 1xIn
Código: 1SDA069644R1
R$ 13.081,91
1 Em Estoque
Novo
1SDA069644R1
Por favor selecione um Distribuidor
A família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT4V 160 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -200kA em 220/230Vca - 150kA em 380/415Vca - 150kA em 440Vca - 70kA em 500Vca - 25/100(1)kA em 690Vca, Relé Eletrônico Ekip E-LSIG: Térmico ajustável em 0,4 à 1xIn, Magnético ajustável em 1 à 10xIn e Fuga de corrente 0,2 à 1xIn. Especial para medição de Energia. Dimensões: Altura: 16(cm), Largura: 10,5(cm), Profundidade: 8,25(cm), Peso: 2,05kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Disjuntor em caixa moldada XT4V 160 A, 3 polos, relé Ekip E-LSIG, Icu 150 kA em 380V, 1SDA069644R1, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.