Por favor selecione um Distribuidor

Mini Disjuntor IEC

Disjuntor Residencial norma IEC 1 polo 16A 5kA 220Vca, linha G30SL, ABB, GE

Código: G31SLC16
Quantidade:
- +
sold by HG DISTRIBUIDORA
Termoplástico não inflamável Terminais de fixação por parafuso Certificação INMETRO
Código: G31SLC16
R$ 4,56
3503 Em Estoque
Novo
95258c4c
Por favor selecione um Distribuidor
A linha de mini-disjuntores G30SL é a solução criada para atender especificamente o mercado de construção civil. Voltada exclusivamente para aplicações residenciais, ela foi desenvolvida para suportar correntes que variam de 6 a 63A e possui uma capacidade de ruptura de até 5kA, estando em conformidade com a norma NBR 60898 além de possuir certificação INMETRO.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Disjuntor Residencial norma IEC 1 polo 16A 5kA 220Vca, linha G30SL, ABB, GE
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.