Por favor selecione um Distribuidor
R$73,35
6x R$ 12,23 sem juros

Mini Disjuntor IEC

Disjuntor Residencial norma IEC 2 polos 32A 5kA 220Vca, linha G30SL, ABB, GE

Código: G32SLC32
Adicionar à lista de desejos
Termoplástico não inflamável Terminais de fixação por parafuso Certificação INMETRO
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
Calcular FRETE
-
R$51,05
6x R$ 8,51 sem juros
13496 Em Estoque
Novo
812f2e01
A linha de mini-disjuntores G30SL é a solução criada para atender especificamente o mercado de construção civil. Voltada exclusivamente para aplicações residenciais, ela foi desenvolvida para suportar correntes que variam de 6 a 63A e possui uma capacidade de ruptura de até 5kA, estando em conformidade com a norma NBR 60898 além de possuir certificação INMETRO.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Disjuntor Residencial norma IEC 2 polos 32A 5kA 220Vca, linha G30SL, ABB, GE
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.