Por favor selecione um Distribuidor
2 Avaliações
R$32,23
6x R$ 5,37 sem juros

Mini Disjuntor NEMA

Disjuntor Residencial norma NEMA 1 polo 25A, 3kA 220Vca linha TQC, ABB, GE

Código: TQC1225
Adicionar à lista de desejos
Termoplástico não inflamável Terminais de fixação por parafuso Certificação INMETRO
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
100% de 100
100% positive evaluations
Calcular FRETE
R$22,43
6x R$ 3,74 sem juros
250 Em Estoque
Novo
304887e6
Os disjuntores residenciais da ABB - Linha Q são produzidos no Brasil, na primeira fábrica de Disjuntores da América do Sul cerficada pela UL UNDERWRITERS LABORATORES INC. com a ISO 9002. Estes disjuntores em caixa moldada, com elementos de proteção térmico e magnético fixos, corrente nominal de 10 a 100A, tensão máxima de serviço de 415 Vca (600Vca de tensão de isolação) são fabricados de acordo com as Normas UL 489 e NBR 5361, atendendo normas do mercado internacional (Américas, Europa e Ásia). A Linha Q ultrapassa as 10.000 operações mecânicas (Liga/Desliga) exigidas em Norma e possui certificação INMETRO. Os modelos TQC são fabricados com uma barra de disparo interna que assegura a abertura de todos os polos do disjuntor, mesmo que a falha não afete todos os polos. Os tempos de desligamento de cada pólo são ajustados e verificados em 100% dos disjuntores produzidos
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Disjuntor Residencial norma NEMA 1 polo 25A, 3kA 220Vca linha TQC, ABB, GE
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.