Por favor selecione um Distribuidor

Mini Disjuntor NEMA

Disjuntor Residencial norma NEMA 1 polo 90A, 3kA 220Vca linha TQC, ABB, GE

Código: TQC1290
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
96.6% de 100
96.6% positive evaluations
Termoplástico não inflamável Terminais de fixação por parafuso Certificação INMETRO
Código: TQC1290
R$ 55,26
157 Em Estoque
Novo
6fee8572
Por favor selecione um Distribuidor
Os disjuntores residenciais da ABB - Linha Q são produzidos no Brasil, na primeira fábrica de Disjuntores da América do Sul cerficada pela UL UNDERWRITERS LABORATORES INC. com a ISO 9002. Estes disjuntores em caixa moldada, com elementos de proteção térmico e magnético fixos, corrente nominal de 10 a 100A, tensão máxima de serviço de 415 Vca (600Vca de tensão de isolação) são fabricados de acordo com as Normas UL 489 e NBR 5361, atendendo normas do mercado internacional (Américas, Europa e Ásia). A Linha Q ultrapassa as 10.000 operações mecânicas (Liga/Desliga) exigidas em Norma e possui certificação INMETRO. Os modelos TQC são fabricados com uma barra de disparo interna que assegura a abertura de todos os polos do disjuntor, mesmo que a falha não afete todos os polos. Os tempos de desligamento de cada pólo são ajustados e verificados em 100% dos disjuntores produzidos
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Disjuntor Residencial norma NEMA 1 polo 90A, 3kA 220Vca linha TQC, ABB, GE
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.