Por favor selecione um Distribuidor
3 Avaliações
R$1.696,57
6x R$ 282,76 sem juros

Proteção Elétrica

Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 1, Iimp 25kA, Up 2,5kV, Vmax 255V, OVR T1 25 255, Linha OVR, ABB

Código: 2CTB815101R0100
Adicionar à lista de desejos
Norma IEC 61643-11 - Execução Fixa - Fixação em Trilho DIN - Proteção Monopolar - Rede TNS, TNC, TT - Tecnologia Spark-Gap
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
86.6% de 100
86.6% positive evaluations
Calcular FRETE
R$1.116,05
6x R$ 186,01 sem juros
17 Em Estoque
Novo
56e15452
Os dispositivos protetores de surto são necessários em qualquer instalação que tenha riscos de sofrer danos por sobretensão (raios diretos, indiretos e surtos por chaveamento). São utilizados em instalações industriais, comerciais e residenciais. Possuem proteção do Tipo 1, Tipo 2 ou Tipo 1 +2 de acordo com a norma IEC 61643-11.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 1, Iimp 25kA, Up 2,5kV, Vmax 255V, OVR T1 25 255, Linha OVR, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.