Por favor selecione um Distribuidor
R$370,06
6x R$ 61,68 sem juros

Proteção Elétrica

Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 1 e 2, Iimp 12,5kA, Imax 80kA, Up 1,1kV, Vmax 275V, OVR T1 T2 12.5 275s P QS, Linha OVR, ABB

Código: 2CTB815710R1200
Adicionar à lista de desejos
Norma IEC 61643-11 - Execução Plug-in - Fixação em Trilho DIN - Proteção Monopolar - Rede TNS, TNC, TT - Indicador de Estado - Proteção Térmica Integrada - Extensão de Vida Útil - Tecnologia QuickSafe
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
Calcular FRETE
-
R$272,97
6x R$ 45,50 sem juros
1133 Em Estoque
Novo
e2b8d0b5
Os dispositivos protetores de surto são necessários em qualquer instalação que tenha riscos de sofrer danos por sobretensão (raios diretos, indiretos e surtos por chaveamento). São utilizados em instalações industriais, comerciais e residenciais. Possuem proteção do Tipo 1, Tipo 2 ou Tipo 1 +2 de acordo com a norma IEC 61643-11.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 1 e 2, Iimp 12,5kA, Imax 80kA, Up 1,1kV, Vmax 275V, OVR T1 T2 12.5 275s P QS, Linha OVR, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.