Por favor selecione um Distribuidor
R$1.688,42
6x R$ 281,40 sem juros

Proteção Elétrica

Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 1 e 2, Iimp 12,5kA, Imax 80kA, Up 1,6kV, Vmax 440V, OVR T1 T2 12.5 440s P TS QS, Linha OVR, ABB

Código: 2CTB815710R2900
Adicionar à lista de desejos
Norma IEC 61643-11 - Execução Plug-in - Fixação em Trilho DIN - Proteção Monopolar - Rede TNS, TNC, TT - Indicador de Estado - Proteção Térmica Integrada - Extensão de Vida Útil - Contato Auxiliar de Fim de Vida Útil Integrado 1NA + 1NF - Tecnologia QuickSafe
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
Calcular FRETE
-
R$1.245,41
6x R$ 207,57 sem juros
2 Em Estoque
Novo
f56444e7
Os dispositivos protetores de surto são necessários em qualquer instalação que tenha riscos de sofrer danos por sobretensão (raios diretos, indiretos e surtos por chaveamento). São utilizados em instalações industriais, comerciais e residenciais. Possuem proteção do Tipo 1, Tipo 2 ou Tipo 1 +2 de acordo com a norma IEC 61643-11.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 1 e 2, Iimp 12,5kA, Imax 80kA, Up 1,6kV, Vmax 440V, OVR T1 T2 12.5 440s P TS QS, Linha OVR, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.