Por favor selecione um Distribuidor
R$1.863,80
6x R$ 310,63 sem juros

Proteção Elétrica

Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 1, Iimp 25kA, Up 2kV, Vmax 440V, OVR T1 25 440 50, Linha OVR, ABB

Código: 2CTB815101R9300
Adicionar à lista de desejos
Norma IEC 61643-11 - Execução Fixa - Fixação em Trilho DIN - Proteção Monopolar - Rede TNS, TNC, TT, IT - Tecnologia Spark-Gap
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
Calcular FRETE
-
R$1.374,78
6x R$ 229,13 sem juros
12 Em Estoque
Novo
17eb450a
Os dispositivos protetores de surto são necessários em qualquer instalação que tenha riscos de sofrer danos por sobretensão (raios diretos, indiretos e surtos por chaveamento). São utilizados em instalações industriais, comerciais e residenciais. Possuem proteção do Tipo 1, Tipo 2 ou Tipo 1 +2 de acordo com a norma IEC 61643-11.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 1, Iimp 25kA, Up 2kV, Vmax 440V, OVR T1 25 440 50, Linha OVR, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.