Por favor selecione um Distribuidor
R$702,67
6x R$ 117,11 sem juros

Proteção Elétrica

Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 2 e 3, Imax 20kA, Up 1,4kV, Vmax 275V, OVR T2 T3 1N 20 275 P QS, Linha OVR, ABB

Código: 2CTB803972R1200
Adicionar à lista de desejos
Norma IEC 61643-11 - Execução Plug-in - Fixação em Trilho DIN - Proteção Monopolar + Neutro - Rede TNS, TT - Indicador de Estado - Tecnologia QuickSafe
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
Calcular FRETE
-
R$518,30
6x R$ 86,38 sem juros
2 Em Estoque
Novo
50b86ca8
Os dispositivos protetores de surto são necessários em qualquer instalação que tenha riscos de sofrer danos por sobretensão (raios diretos, indiretos e surtos por chaveamento). São utilizados em instalações industriais, comerciais e residenciais. Possuem proteção do Tipo 1, Tipo 2 ou Tipo 1 +2 de acordo com a norma IEC 61643-11.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 2 e 3, Imax 20kA, Up 1,4kV, Vmax 275V, OVR T2 T3 1N 20 275 P QS, Linha OVR, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.