Por favor selecione um Distribuidor
R$1.233,51
6x R$ 205,59 sem juros

Proteção Elétrica

Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 2 e 3, Imax 20kA, Up 1,5kV, Vmax 440V, OVR T2 T3 3N 20 440 P QS, Linha OVR, ABB

Código: 2CTB803973R1300
Adicionar à lista de desejos
Norma IEC 61643-11 - Execução Plug-in - Fixação em Trilho DIN - Proteção Tripolar + Neutro - Rede TNS, TT - Indicador de Estado - Tecnologia QuickSafe
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
Calcular FRETE
-
R$909,86
6x R$ 151,64 sem juros
1 Em Estoque
Novo
a98c8407
Os dispositivos protetores de surto são necessários em qualquer instalação que tenha riscos de sofrer danos por sobretensão (raios diretos, indiretos e surtos por chaveamento). São utilizados em instalações industriais, comerciais e residenciais. Possuem proteção do Tipo 1, Tipo 2 ou Tipo 1 +2 de acordo com a norma IEC 61643-11.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 2 e 3, Imax 20kA, Up 1,5kV, Vmax 440V, OVR T2 T3 3N 20 440 P QS, Linha OVR, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.