Proteção Elétrica

Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 2, Imax 40kA, Up 1,25kV, Vmax 275V, OVR T2 40 275 P TS QS, Linha OVR, ABB

Código: 2CTB803871R1700
Norma IEC 61643-11 - Execução Plug-in - Fixação em Trilho DIN - Proteção Monopolar - Rede TNS, TNC, TT - Tecnologia Varistor - Indicador de Estado - Contato Auxiliar de Fim de Vida Útil Integrado 1NA + 1NF - Tecnologia QuickSafe
Fora de Estoque
Calcular FRETE
R$0,00
Fora de Estoque
13dd6446
Os dispositivos protetores de surto são necessários em qualquer instalação que tenha riscos de sofrer danos por sobretensão (raios diretos, indiretos e surtos por chaveamento). São utilizados em instalações industriais, comerciais e residenciais. Possuem proteção do Tipo 1, Tipo 2 ou Tipo 1 +2 de acordo com a norma IEC 61643-11.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 2, Imax 40kA, Up 1,25kV, Vmax 275V, OVR T2 40 275 P TS QS, Linha OVR, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.